馬達電纜 NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6
1449602
GTIN: 4052568105990
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接類型
插頭
電氣介面 1,連接系統
M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 2,介面類型
電纜
電氣介面 2,連接系統
開放式
電纜長度
5 m
1449602
GTIN: 4052568105990