NEBM
首頁
產品
馬達和伺服驅動器
伺服驅動器附件
NEBM
NEBM-SM12G8-E- -Q5-LE6
馬達電纜
NEBM-SM12G8-E- -Q5-LE6
1449605
Downloads
NEBM_CN.PDF
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接類型
插頭
電氣介面 1,連接系統
M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 2,介面類型
電纜
電氣介面 2,連接系統
開放式
電纜長度
1 m - 25 m