PAN
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
標準外徑氣管
PAN
PAN-12X1,75-SI
塑膠氣管
PAN-12X1,75-SI
152702
GTIN: 4052568031053
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
Links
Check chemical resistance
加載中,請稍等
外徑
12 mm
內徑
8.4 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 17 bar
環境溫度
-30 °C - 80 °C