HE
首頁
產品
閥和閥島
截止閥
球閥和關斷閥
HE
HE-2-1/2-QS-12
關斷閥
HE-2-1/2-QS-12
153474
GTIN: 4052568034900
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
HE_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
二口二位,雙穩態
氣動介面,氣口 1
R1/2
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
834.3 l/min
工作壓力
-0.95 bar - 10 bar
驅動方式
手冊