比例調壓閥 VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4

1635988

GTIN: 4052568263829

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力閥,常閉
氣動介面,氣口 1
法蘭 - G1/4
壓力調整範圍
0.2 bar - 20 bar
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
245 l/min