請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 閥和閥島

如需協助,請聯絡 Festo。

電磁閥 CPE24-M3H-5/3GS-QS-12

170350

GTIN: 4052568138868

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
五口三位,關閉
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1650 l/min
氣動介面,氣口 1
QS-12
驅動方式
電動