PREL
首頁
產品
壓縮空氣處理
調壓閥
單個元件
PREL
PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
+4
電控調壓閥
PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
1709213
GTIN: 4052568264048
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
PREL_EN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1
工作壓力
0 bar - 50 bar
壓力調整範圍
0.4 bar - 40 bar
最大壓力遲滯
0.806 bar