DSBF
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
型材氣缸和具拉桿的氣缸
DSBF
DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R
ISO 標準氣缸
DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R
1774267
GTIN: 4052568246969
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DSBF_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
40 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
754 N
行程
250 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調