型材氣缸和具拉桿的氣缸
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
型材氣缸和具拉桿的氣缸
DSBF
標準氣缸 DSBF
ISO 氣缸,尺寸符合 ISO 15552 標準。NSF-H1 潤滑脂和符合 FDA 標準的密封材料,基礎型同樣適用。可選配自調節終端位置緩衝 PPS 和乾式密封。
ISO 15552
防腐蝕性增加
環保型設計
在標準型中使用 FDA 許可的潤滑劑和密封件
藉由可選的乾式運作密封件確保較長的使用壽命
自調節氣動終端位置緩衝,可以節省調試時間,並可以適應負載和速度變化進行最佳化調節
用於位置偵測
可維修性經過簡化,生命週期得以延長,藉此實現永續性
Downloads
DSBF_CN.PDF
Links
應用