DSBF
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
型材氣缸和具拉桿的氣缸
DSBF
DSBF-C-63- -PPVA-N3-R
ISO 標準氣缸
DSBF-C-63- -PPVA-N3-R
1775324
Downloads
DSBF_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
63 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
1870 N
行程
1 mm - 2800 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調