DFPI
首頁
產品
驅動器
用於過程閥的氣動驅動器
適用於過程閥的直線驅動器
DFPI
DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-A
+2
無桿氣缸
DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-A
2206373
Downloads
DFPI_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
活塞直徑
200 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
18850 N
行程
40 mm - 990 mm
位置偵測
整合位移感測器