適用於過程閥的直線驅動器
首頁
產品
驅動器
用於過程閥的氣動驅動器
適用於過程閥的直線驅動器
DFPI
+3
無桿氣缸,含有位移編碼器 DFPI
耐腐蝕的直線驅動器 DFPI 易於安裝、堅固且使用可靠,符合 ISO 15552,具有內建直線電位計或完全整合的定位器。
前後端蓋上的安裝介面符合 ISO 15552
堅固的拉桿型式
整合式導氣管
基於標準的符合 ISO 15552 的直線驅動器
IP65、IP67、IP69K、NEMA4
符合歐盟防爆指令 (ATEX)
Downloads
DFPI_CN.PDF
Links
應用