比例調壓閥 VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1

2448444

GTIN: 4052568265038

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
G1/2
壓力調整範圍
0.1 bar - 10 bar
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
7000 l/min