VHER
首頁
產品
閥和閥島
機控和手控方向控制閥
VHER
VHER-P-H-B43E-M5
旋轉式手柄閥
VHER-P-H-B43E-M5
3410681
GTIN: 4052568269500
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VHER-G_EN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
4/3 已排氣
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
170 l/min
氣動介面,氣口 1
M5
工作口
M5
工作壓力
0 bar - 10 bar