角座閥 VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4B2T-50-10

3539785

GTIN: 4052568270940

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 1 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
11 m³/h
介質壓力
0 bar - 10 bar
公稱通徑
24 mm