DSBC
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
型材氣缸和具拉桿的氣缸
DSBC
DSBC-32-125-D3-PPSA-N3
+2
8 videos
ISO 標準氣缸
DSBC-32-125-D3-PPSA-N3
3659383
GTIN: 4052568272715
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DSBC_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
32 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
483 N
行程
125 mm
緩衝
自調節氣動終端位置緩衝