ZK
首頁
產品
閥和閥島
截止閥
邏輯閥
ZK
ZK-PK-3-6/3
及閘
ZK-PK-3-6/3
4204
GTIN: 4052568000561
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
OS-ZK_EN.PDF
加載中,請稍等
閥功能
「和」功能
氣動介面,氣口 1
PK-3
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
100 l/min
工作壓力
1.6 bar - 8 bar