LFR
首頁
產品
壓縮空氣處理
過濾調壓閥
單個元件
LFR
LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
過濾調壓閥
LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772766
GTIN: 4052568418601
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
LFR-D-EX4_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1370 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 16 bar
過濾等級
5 µm