MS4-LR
首頁
產品
壓縮空氣處理
調壓閥
MS 系列
調壓閥 MS-LR
MS4-LR
MS4-LR-1/4-D5-AS
+4
調壓閥
MS4-LR-1/4-D5-AS
529415
GTIN: 4052568085049
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-REGULATORS_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2100 l/min
壓力調整範圍
0.3 bar - 4 bar
最大壓力遲滯
0.25 bar