調壓閥 MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD

530329

GTIN: 4052568164881

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/2
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
880 l/min
壓力調整範圍
0.3 bar - 7 bar
最大壓力遲滯
0.25 bar