閥單元 VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
5318141
GTIN: 4052568423018
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
G3/8
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
725 l/min
現場總線,連 接系統
M12x1,A 編碼,根據 EN 61076-2-101
驅動器的電氣介面,連接技術
M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準