CLR
首頁
產品
驅動器
氣缸
夾緊氣缸
直線擺動夾緊氣缸
CLR
CLR-63-50-L-P-A
4 videos
直線擺動夾緊氣缸
CLR-63-50-L-P-A
535469
GTIN: 4052568168971
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
CLR_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
活塞直徑
63 mm
6 bar 時的理論夾緊力
1682 N
夾緊行程
50 mm
旋轉角
90 度 +/-2 度