CLR
首頁
產品
驅動器
氣缸
夾緊氣缸
直線擺動夾緊氣缸
CLR
CLR-25-10-R-P-A-K11-R8
4 Videos
直線擺動夾緊氣缸
CLR-25-10-R-P-A-K11-R8
535483
GTIN: 4052568168995
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
CLR_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍 等
活塞直徑
25 mm
6 bar 時的理論夾緊力
227 N
夾緊行程
10 mm
旋轉角
90 度 +/-3 度