MS6-LRP
首頁
產品
壓縮空氣處理
調壓閥
MS 系列
精密調壓閥 MS-LRP
MS6-LRP
MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z
精密調壓閥
MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z
538011
GTIN: 4052568175108
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-REGULATORS_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
3000 l/min
壓力調整範圍
0.1 bar - 12 bar
最大壓力遲滯
0.02 bar