氣源處理裝置組合 MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP
542281
GTIN: 4052568180348
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/2
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
3000 l/min
壓力調整範圍
4 bar - 12 bar
過濾等級
5 µm
542281
GTIN: 4052568180348