氣源處理裝置組合 MSB4-1/4:C3J1F3-WP

542294

GTIN: 4052568180386

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1300 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 12 bar
過濾等級
40 µm