MSB4
首頁
產品
壓縮空氣處理
氣源處理裝置
MS 系列
MSB4
MSB4-1/4:C3J3-WP
+4
氣源處理裝置組合
MSB4-1/4:C3J3-WP
542304
GTIN: 4052568180447
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-CONFIG-COMBINATION_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
950 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 12 bar
過濾等級
5 µm