DW
首頁
產品
驅動器
氣缸
夾緊氣缸
鉸鏈式氣缸
DW
DWA-63-150-Y-AB
鉸鏈式氣缸
DWA-63-150-Y-AB
549716
GTIN: 4052568191498
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DW_CN.PDF
加載中,請稍等
活塞直徑
63 mm
行程
150 mm
氣動介面
Rc1/4
6 bar 時的理論力值,前進行程
1870 N
6 bar 時的理論出力值,返回行程
1682 N