比例調壓閥 VPPE-3-1-1/8-10-420-E1
557776
GTIN: 4052568203993
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
G1/8
壓力調整範圍
0.1 bar - 10 bar
入口壓力 1
6 bar - 11 bar
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1250 l/min
557776
GTIN: 4052568203993