MHA1, MHP1
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
針對特定應用場合的方向控制閥
MHA1, MHP1
MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3
真空閥
MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3
562051
GTIN: 4052568208905
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MH1_TW.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
2x 二口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
30 l/min
氣動介面,氣口 1
QS-3
工作壓力
0 bar - 1.5 bar