針對特定應用場合的方向控制閥
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
針對特定應用場合的方向控制閥
MHA1, MHP1
電磁閥 MHA1, MHP1
小巧、快速、多用途和耐用:精巧的微型閥可以驅動許多密集排列的管道或氣缸。可選:具備保持電流降低功能的精巧型電子模組。
直接控制的錐閥
微型閥:外形尺寸 10 mm
開關時間達 4 ms
板接式閥門
氣路板,用於 2 ... 10 個閥
使用嚮導閥
UL 認證;與 VUVG 相同的接頭和電纜
Downloads
MH1_CN.PDF
Links
應用