DW
首頁
產品
驅動器
氣缸
夾緊氣缸
鉸鏈式氣缸
DW
DWC-50-75-Y-G
鉸鏈式氣缸
DWC-50-75-Y-G
572342
GTIN: 4052568218317
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DW_CN.PDF
加載中,請稍等
活塞直徑
50 mm
行程
75 mm
氣動介面
G1/4
6 bar 時的理論力值,前進行程
1178 N
6 bar 時的理論出力值,返回行程
990 N