比例調壓閥 VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-V1P-S1C1

576680

GTIN: 4052568225421

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
1/2 NPT
壓力調整範圍
0.06 bar - 6 bar
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
4500 l/min