ZK
首頁
產品
閥和閥島
截止閥
邏輯閥
ZK
ZK-1/8-B
AND 閘閥
ZK-1/8-B
6680
GTIN: 4052568001285
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
OS-ZK_EN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
「和」功能
氣動介面,氣口 1
G1/8
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
550 l/min
工作壓力
1 bar - 10 bar