壓力感測器 SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12

8001227

GTIN: 4052568277048

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
壓力測量範圍的起始值
0 bar
壓力測量範圍結束值
-1 bar
開關元件功能
常閉或常開觸點,可切換
氣動介面
QS-4
電氣介面 1,連接系統
M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準