Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - 提醒:產品即將停產,請勿用於新的設計。請使用現有的替代產品。

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 壓縮空氣處理

如需協助,請聯絡 Festo。

過濾調壓閥 LFR-3/8-D-MIDI-A-MPA

8002259

GTIN: 4052568423452

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G3/8
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
3100 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 12 bar
過濾等級
40 µm