氣源處理單元 FRC-3/4-D-7-MAXI-MPA
8002342
GTIN: 4052568424282
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G3/4
標準額定 流量(根據 DIN 1343 標準化)
8500 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 7 bar
過濾等級
40 µm
8002342
GTIN: 4052568424282