氣源處理裝置 FRC-1/4-D-5M-MINI-MPA
8002353
GTIN: 4052568424398
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流 量(根據 DIN 1343 標準化)
850 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 12 bar
過濾等級
5 µm
8002353
GTIN: 4052568424398