壓電技術塑造未來的自動化技術
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
MHA1, MHP1
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
針對特定應用場合的方向控制閥
MHA1, MHP1
MHA1-M5R-3/2G-0,6-P3
電磁閥
MHA1-M5R-3/2G-0,6-P3
8025225
GTIN: 4052568279073
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MH1_TW.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
10 l/min
氣動介面,氣口 1
底座
工作壓力
1.5 bar - 8 bar