電磁閥 VSVA-B-D52-ZTR-D2-1T1L
8034955
GTIN: 4052568284213
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Links
加載中,請稍等
閥功能
五口二位,雙穩態占主導地位
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2900 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 2,符合 ISO 5599-2 標準
驅動方式
電動
8034955
GTIN: 4052568284213