電磁閥 VUVS-LT25-T32H-MD-G14-F8-1B2
8035213
GTIN: 4052568294380
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Links
加載中,請稍等
閥功能
2 個三口二位閥,開/閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1000 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
工作口
G1/4
驅動方式
電動
8035213
GTIN: 4052568294380