連接電纜 NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
8040456
GTIN: 4052568286040
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接類型
電纜
電氣介面 1,連接系統
開放式
電氣介面 2,介面類型
插頭
電氣介面 2,連接系統
M12x1,D 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準
電纜長度
5 m
8040456
GTIN: 4052568286040