比例流量控制閥 VPCF-6-L-8-G38-10-A4-E-EX2
8041715
GTIN: 4052568286156
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例流量調節閥
氣動介面,氣口 1
G3/8
流量控制範圍
30 l/min - 1500 l/min
類比輸入的訊號範圍
4 - 20 mA
每個輸出的額定電流
100 mA
8041715
GTIN: 4052568286156