氣源處理裝置組合 MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP
8042666
GTIN: 4052568287016
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1600 l/min
壓力調整範圍
4 bar - 7 bar
過濾等級
40 µm
8042666
GTIN: 4052568287016