角座閥 VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4
8060536
GTIN: 4052568290498
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Links
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1 1/2,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
41.4 m³/h
介質壓力
0 bar - 9.3 bar
防護等級
IP65 - IP67
8060536
GTIN: 4052568290498