VSNC
首頁
產品
驅動器
用於過程閥的氣動驅動器
配件
嚮導閥
VSNC
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1
+2
電磁閥
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1
8074945
GTIN: 4052568298272
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VSNC_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請 參閱備件目錄
加載中,請稍等
結構特點
活塞閘閥
閥功能
五口二位或三口二位,可轉換
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1250 l/min
工作壓力
2.5 bar - 10 bar