比例流量調節閥 VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4

8086472

GTIN: 4052568451394

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
二通比例流量調節閥
最大電流消耗
40 mA
電氣介面
4 針 - M8x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-104 標準 - 插頭
工作壓力
0 bar - 2.5 bar