MS-LR-B
首頁
產品
壓縮空氣處理
調壓閥
MS 基本系列
MS-LR-B
MS2-LR-M5-D6-A8-B
+2
減壓閥
MS2-LR-M5-D6-A8-B
8086637
GTIN: 4052568451455
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-LR-B_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
M5
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
170 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 7 bar
最大壓力遲滯
0.25 bar