閥控制模組 VAEM-V-S8EPRS2

8088772

GTIN: 4052568555696

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
最大輸出數量
8
通訊介面,協議
透過 RS232 達成的 ASCII
通訊接口,連接技術
M8x1,A 編碼,根據 EN 61076-2-104
標稱操作電壓 DC
24 V
每個輸出的突波電流
20 mA - 1000 mA