閥控制模組 VAEM

透過保持電流降低功能輕鬆地控制閥。為了讓閥的開關行為更加精確,可以在 VAEM 上對多達 8 個通道進行單獨的參數設定。保持電流降低功能可以節能,同時將熱輸入降到最低。
  • 具有整合、可調節保持電流降功能的電子驅動器,可最多控制 8 個電磁閥
  • 透過圖形使用者介面 (GUI)、乙太網路和 RS232 介面、以及外部 24 V 觸發輸入,進行參數設定、診斷和控制
  • 圖形使用者介面 (GUI) 可實現極其簡單的操作和清晰的可視化
  • 超高速閥控制,時間解析度僅為 0.2 ms
  • 在各個通道之間輕鬆設定校準係數(每個閥門的打開時間)